all
按照 IEC 61000-4-30 进行测量
按照 IEC 61000-4-30 进行电能质量记录,以准确、标准化地测量电能质量。期待可靠的数据用于系统分析和优化。
SIPROTEC 7KE85 故障记录器监控您从发电到配电的整个能源价值链。7KE85获得对中压、高压和超高压系统和发电厂的重要见解。
电力系统经常会遇到诸如关键负载情况、短路或电能质量问题之类的事故,这些事件会使故障分析复杂化。SIPROTEC 7KE85 为您的流程提供有条理的、与事件相关的评估和文档记录。7KE85有效分析故障以优化您的系统。
从多达 40 个模拟通道和电能质量记录 (IEC 61000-4-30) 中获取详细数据。其相量测量单元 (PMU) (IEEE C37.118) 可实现精确的同步和分析。强大的网络安全以及基于角色的访问控制可提高数据透明度。
接收有关电力系统流程的有组织的、与事件相关的评估和文档。分析故障以优化您的电力系统性能。
在工厂的整个生命周期中提高数据透明度。通过清晰的数据和运营见解来保护关键信息,节省时间和金钱。
用户友好的设计提供了简单、直观的硬件和软件操作。简化日常任务,缩短培训时间,提高效率。
按照 IEC 61000-4-30 进行电能质量记录,以准确、标准化地测量电能质量。期待可靠的数据用于系统分析和优化。
根据 IEEE C37.118 协议,使用 SIPROTEC 7KE85 作为相量测量单元 (PMU)。7KE85实现广域电量的精确同步和测量,以实现电网稳定。
利用 SIPROTEC 5 模块化系统配置和扩展 I/O 数量结构。它支持多达 40 个模拟通道、43 个二进制输入和 33 个二进制输出,以实现自适应的系统集成。