Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIPROTEC 6MU85 合并装置?6MU85

SIPROTEC 6MU85 是一个模块化、可互操作的合并单元,连接主要技术和二级技术。6MU85对接近过程的所有原始数据进行数字化,以实现多功能数据采集、自主自动化和安全通信。现代电力系统需要精确、可靠的数据来进行保护和控制。使用 SIPROTEC 6MU85 在源头对主要数据进行数字化。6MU85确保准确、及时的信息流,以便在各种应用中实现安全的电网运营。

使用模块化硬件根据您的需求量身定制设备。确保互操作性和面向未来的集成,符合 IEC 61869-9、IEC 61869-13 和 IEC 61850-9-2 标准。具有嵌入式网络安全的耐用设计可在恶劣环境中提供高可用性和数据完整性。

主要好处

自定义您的系统

根据您的本地设置和个人应用,调整 SIPROTEC 6MU85 合并单元。6MU85它充当中央数据节点,在流程层面实现自动化,为您的运营需求提供灵活性。

简化操作

整合主要和次要设备。支持各种通信协议,以简化设施管理并允许数据流经您的系统。

增强安全性

利用嵌入式网络安全提高系统可靠性和操作安全性。即使在恶劣的环境中,也能保护您的基础设施免受威胁,从而实现高可用性和持续运行。

特色功能

探索资源