all
安全可靠的自动化和控制
得益于用户友好的设计,可以有针对性地轻松操作设备和软件
SIPROTEC 6MD86 托架控制器是一款通用控制、自动化和保护设备。6MD86我们针对从配电到输电的所有电压等级进行了设计,支持电能质量数据采集。
为您的系统实现安全可靠的自动化和控制。我们的解决方案提供稳健的操作,确保所有关键流程的性能和稳定性始终如一。
体验有针对性且轻松地操作设备和软件。我们的用户友好型设计简化了操作,降低了复杂性并提高了效率。使用直观的界面进行交互,实现流畅的管理。
使用保形涂层即使在极端环境条件下也能保持高可用性。根据 NERC CIP 和 BDEW 要求实施强大的网络安全。使用高级安全措施保护您的系统。
得益于用户友好的设计,可以有针对性地轻松操作设备和软件
符合 NERC CIP 和 BDEW 白皮书的要求
通过对印刷电路板组件进行 “保形涂层”,即使在极端环境条件下也能实现最高可用性
SIPROTEC 5 提供灵活、可扩展的输入/输出。对于较高的要求,可以将设备扩展为第二排,通过 IO230 支持超过 240 个二进制输入。