all
灵活的输入和输出
提供五种预定义的标准变体,包括 4 个电流互感器、4 个电压互感器、11 到 75 个二进制输入和 9 到 41 个二进制输出。
SIPROTEC 6MD85 舱位控制器是一款模块化托架控制器,适用于中压和高压至超高压开关设备,具有集成操作和广泛的保护功能。6MD85
作为 SIPROTEC 5 系列的一部分,它支持 SIPROTEC 库中的多种保护功能,并允许特定应用的 IO 集成。标准变体包括仪表变压器,它支持使用单端和多端馈线对架空线路和电缆进行选择性保护。
DIGSI 5 应用模板为标准应用、开关设备联锁和扩展控制提供即用型配置。
6MD85 提供具有多功能保护功能的集成隔间控制,可实现中到超高压系统的可靠运行和自动化。
DIGSI 5允许根据需要配置和组合所有功能,模块化设计使IO易于适应您的应用。用户友好的操作和软件设计简化了调试和日常使用。
6MD85 通过基于角色的访问控制、已签名的固件、经过身份验证的网络访问和安全事件记录满足网络安全标准。保形涂层即使在极端环境条件下也能确保可靠运行。
提供五种预定义的标准变体,包括 4 个电流互感器、4 个电压互感器、11 到 75 个二进制输入和 9 到 41 个二进制输出。
支持多达 4 个可插拔通信模块,用于不同的冗余协议,包括 IEC 61850-8-1 和 IEC 61850-9-2 客户端。支持在远距离和物理介质上进行安全的串行保护数据通信。
包括用于自动化的图形逻辑编辑器、适用于 DIGSI 5 和 IEC 61850 的集成以太网 RJ45、带有 IEEE C37.118 的相量测量单元、故障记录、波点切换和辅助测试功能。