Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 IO-Box-SIPROTEC 6MD84?

SIPROTEC 6MD84 IO-Box 是您的模块化输入/输出设备,专为中、高压到超高压开关设备自动化而设计。
它提供了无与伦比的灵活性和可扩展性,可满足现代变电站中苛刻的控制和监控需求。凭借其来自SIPROTEC 5平台的模块化硬件,该设备支持广泛的二进制输入和输出,可完美满足您的系统需求。

使用 “保护通信类型 3” 和 “可路由 GOOSE” (R-GOOSE) 通信协议,6MD84 可以用作远程保护网关,用于与另一变电站进行广域通信。

SIPROTEC 5 工艺总线电缆

关键优势

灵活的模块化 I/O

使用各种 SIPROTEC 5 模块配置 IO-Box 以满足您的确切输入/输出需求,可轻松扩展至 240 多个二进制输入,实现可扩展控制。

简化设备处理和配置

DIGSI 5允许根据需要配置和组合所有功能,模块化设计使IO易于适应您的应用。用户友好的操作和软件设计简化了调试和日常使用。

维护网络安全和高可用性

6MD84 通过基于角色的访问控制、已签名的固件、经过身份验证的网络访问和安全事件记录满足网络安全标准。保形涂层可确保在极端环境条件下可靠运行。

特色功能