跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么选择 SIPANEL 保护、自动化和控制面板?

Siemens 的 SIPANEL 是一款完全可定制的保护、自动化和控制面板解决方案,旨在大规模提供质量和价值。SIPANEL 建在北卡罗来纳州的 ISO 9001 和 UL 508A 认证设施中,使用高效的组装和可重复的流程来支持从独特的机柜设计到传统系统现代化的所有方面。在项目通常取决于产能和可用性的市场中,西门子通过规模、一致性和长期支持来提供竞争价值,从而降低交付风险。

2_西门子工业控制面板生产车间

关键优势

使用数字双胞胎进行精密工程

SIPANELS 使用西门子 DigitalTwin 技术进行数字建模,确保更快的交付、更少的错误和更短的调试时间。

质量、合规性和信心

SIPANELS 在经过 ISO 9001 和 UL 508A 认证的工厂中生产,采用西门子控制的采购和组装,减少了供应链中断。

在不中断的情况下改造现有系统

利用现有基础设施对系统进行现代化改造,无需完全更换,只需进行改造即可改善功能,同时延长设备寿命。

SIPANEL 自定义面板功能

SIPANEL 控制面板在我们位于北卡罗来纳州温德尔的 ISO 9001 和 UL-508A 认证面板生产设施内提供咨询、工程设计和现场调试。

保护、自动化和控制构建

保护、自动化和控制设备的内部制造——根据您的工业和公用事业应用项目要求制造。

灵活的机箱和机柜选项

采用不锈钢、低碳钢和其他材料制成的室内/室外机柜设计,外加机柜、机架、边框、板材、便携式设备、摆动面板和门。

经过认证、久经考验且可投入生产

经抗震和超声认证的机柜适用于严苛的环境,可使用增材制造和数字双胞胎技术(Siemens Xcelerator Xcelerator)进行快速原型设计,再加上客户见证 FAT。

Resources

下载

个人资料 SIPANEL(即将上线)

1_西门子工业控制面板生产车间

SIPANEL 客户支持

联系我们的专家,了解更多信息或索取报价!