Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SINUMERIK ONE?

SINUMERIK ONE 是用于高生产率机床的尖端数控系统。

该系统软件基于由最先进的微处理器组成的多核架构,从而形成了高性能的数控系统。

拥有 SINUMERIK 专业知识的机床用户将立即发现自己身处一个熟悉的 SINUMERIK ONE 世界。SINUMERIK ONE 数字原生数控系统还为使用机床进行面向未来的生产奠定了基础,而 SINUMERIK 加工技术扩展 (SMTE) 支持未来的用户功能安装,无需升级数控系统软件。

SINUMERIK ONE 针对性能进行了优化。其创新的系统架构和软件功能利用了最新处理器技术的潜力,使各种处理功能能够在不影响性能的情况下并行运行。

主要好处

最大化生产力

SINUMERIK ONE 数控系统通过一流的 PLC 和数控性能最大限度地提高了机床的生产率。SINUMERIK ONE 使机床生产率更高,从而更快、更灵活、更高效。

更快地创新

速度是机器产品生命周期中的关键因素。SINUMERIK ONE 可完全集成到 TIA Portal 中,在一致的端到端工作流程的基础上帮助优化工程流程。

激发数字化

来自TIA Portal的数据为自动化系统的数字化双胞胎Create MyVirtual Machine提供了基础,这使得甚至在现实生活中的原型问世之前就有可能对机器进行设计。

特色功能

经常问的问题