Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么要创建 myHMI /汽车?

您的动力总成生产线汇集了来自许多供应商的机器,每个供应商都有自己的操作员界面、硬件和诊断概念。

Create myHMI /Automotive 是第一款将 SIMATIC 和 SINUMERIK 世界结合在一起的人机界面。它建立在 TIA Portal 和 WinCC Unified 之上,为每台机器提供了相同的界面概念:页眉、页脚和收藏夹侧栏始终可见,并且完全可以自由地在顶部添加自己的屏幕。

参考 mtu

缩短培训时间的标准化

  • 在 PLC 和 CNC 机床上以及供应商之间使用同一个接口。
  • 操作员、维修和维护人员在每台机器上遵循相同的逻辑,因此,training 在整个生产线上都能获得回报。

协调工程的一致性

  • PLC 程序和人机界面运行在一个 TIA Portal 项目中,核心屏幕可以 14 种语言使用,项目直接下载到目标设备上。

熟悉的界面可减少停机时间

  • 机器的行为可预测,内置了组件、驱动器和电机启动器的诊断功能,因此可以更快地发现和清除故障。

特色功能

整合未来的人工智能技术

Create myHMI /Automotive 为汽车应用中的机器提供面向未来的平台,从而能够将未来的人工智能技术(例如 “Eigen Engineering Agent”)集成到西门子工业生态系统中。

一名男子在双显示器工作站与人工智能聊天机器人互动,象征着技术环境中的数字援助

适用于机器制造商

  • 通过一个项目涵盖不同的机器类型:菜单适用于每台机器,仅显示相关功能。
  • 核心功能已经包括在内,因此您的工程时间会花在屏幕上,这使您的机器与众不同。
  • 采用现代 TIA Portal 方式工作:团队工程、版本跟踪、模块化软件单元和轻松升级。
创建 myHMI 汽车换班计划器 y

适用于终端客户和运营商

  • 每台机器上的相同界面简化了日常操作并减少了培训工作量。
  • 查看生产状态:班次规划、工件和刀具寿命、仪表板和能源数据,通过 OPC UA 连接到 MES。
  • 您的企业设计和机器专用屏幕无需脱离标准即可适用。
创建 myHMI 汽车仪表板

操作界面和生产屏幕

  • 标题始终可见,显示机器状态和警报。
  • 带按键控件的页脚始终可见。“收藏夹” 侧栏可快速访问常用屏幕。
  • 矩阵导航组功能齐全,因此只需点击几下即可到达任何屏幕,访问权限由 PLC 控制。
  • 仪表板、换挡计划器、工件管理器、刀具寿命监视器、手动操作和能量功能随时可用。
创建 myHMI 汽车导航概念

灵活的诊断、工程和硬件支持

诊断屏幕

  • 集成系统、SINAMICS 驱动和电机起动器诊断以及维护服务菜单。

工程包

  • 核心功能采用版本化的 TIA 指令,带有匹配的 HMI 屏幕,便于快速设置和轻松更新。

在您的硬件上运行

  • 在 SIMATIC S7-1500 或 SINUMERIK ONE 上运行,在 IPC、Unified Comfort Panel、ITC 和移动面板上具有相同的外观和感觉。S7-1500
创建 myHMI 汽车系统诊断

常见问题解答

其他资源和相关产品

产品详情

产品详情 | SiePortal

支持

在线支持 | 所有产品

在线支持 | 创建新的支持请求