Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么选择 Sinorix 水雾灭火系统?

Sinorix 高压水雾技术提供卓越的防火保护,将水转化为细雾,吸收热量并取代氧气来抑制火灾。传统的洒水装置会造成严重的水灾并产生巨大的清理成本,而该系统的用水量最多可减少80%,从而显著减少了附带损害,保护了资产,同时最大限度地减少了干扰。

Sinorix 细水雾灭火系统非常适合:

  • 海上消防
  • 数据中心灭火
  • 医疗保健设施
  • 隧道基础设施
  • 文物建筑
  • 酒店和高层建筑
  • 电动汽车停车设施
Water spraying from nozzles in a Siemens Sinorix system.

主要好处

保护您的投资

选择灵活的、面向未来的消防安全解决方案,该解决方案可减少材料的使用,适应不断变化的需求,并通过易于安装、操作和维护来降低总拥有成本。

启用快速恢复正常

通过最大限度地减少灭火后的清理工作,增强抵御各种火灾风险的能力,实现快速的运营恢复。

可持续地保护您的人员和资产

确保更安全的疏散路线,最大限度地减少排放期间的用水量,并帮助保护宝贵资产免受附带损害。

特色功能