水是化学中性的。雾化后,它可以特别迅速地散出大量热量,从而将物质冷却到最低燃烧温度以下。液滴越小,水的比表面积越大,蒸发和冷却效果越好。这样可以防止由于热的影响而损坏和点燃易燃材料。此外,在蒸发过程中,水量增加了1640倍,并取代了火灾附近的氧气。
氮气和水这两种灭火成分都对生态和健康无害——大气中 79% 的空气由氮气组成。它们不会影响臭氧层或全球变暖,在灭火过程中不会形成任何有害的反应产物。大火扑灭后,可通过通风系统或窗户轻松通风被洪水淹没的房间。

量身定制的灭火系统保护人员、环境和过程免受火灾影响。Sinorix H²O 气体将两种天然灭火剂与先进技术相结合,可满足您的特定需求。火灾可以快速可靠地扑灭,同时最大限度地减少间接损失。

Sinorix H²O 气体将氮气灭火与冷却水雾结合在一起。在紧急情况下,会释放出精确平衡的混合物,以快速安全地扑灭大火,同时保护人员和环境。

氮气是惰性的,可以很好地与空气混合,从而保持灭火水平。水雾可快速冷却并防止重新点火。两者都环保,对人体安全,使用后不会留下任何有害残留物。
水是化学中性的。雾化后,它可以特别迅速地散出大量热量,从而将物质冷却到最低燃烧温度以下。液滴越小,水的比表面积越大,蒸发和冷却效果越好。这样可以防止由于热的影响而损坏和点燃易燃材料。此外,在蒸发过程中,水量增加了1640倍,并取代了火灾附近的氧气。
氮气和水这两种灭火成分都对生态和健康无害——大气中 79% 的空气由氮气组成。它们不会影响臭氧层或全球变暖,在灭火过程中不会形成任何有害的反应产物。大火扑灭后,可通过通风系统或窗户轻松通风被洪水淹没的房间。


类别 | 特征 |
|---|---|
灭火剂 | 氮气 (N²) 和水 (H²O) |
喷嘴压力 | 10 到 60 bar |
掉落速度 | 50 到 150 m/s |
掉落大小 | 10 到 50 μm |
喷嘴有效表面 | 30 平方米 |
管道网络 | 镀锌钢管,设计用于 60 bar 的工作压力 |
水量 | 0.3 到 0.8 kg/m³(根据火灾负荷风险) |
应用程序 | 防火等级 A、B 和 C |
洪水季节 | 60 到 120 秒 |
入学 | vdS (S307002) |

哥本哈根皇家图书馆使用 Sinorix H²O 气体保护其独特的藏品,这是一种先进的系统,结合了高效的氮气灭火和冷却水雾,专为敏感档案量身定制。

哥本哈根皇家档案馆使用 Sinorix H²O 气体(一种紧凑的多区域系统,采用精确的氮气和水雾混合物)来确保历史文献的可靠消防并防止重燃。