all
稳定的气体流量
使用带有压力调节气缸阀门的恒定排放技术,以实现稳定的气体流量,消除初始峰值。
Sinorix CDT 是一种创新的灭火系统,使用氮气或氩气等天然剂进行持续的气体排放。保护数据中心、服务器机房和电气开关室等关键区域。
传统的灭火系统在排放时会产生压力峰值,需要较大的过压阀门。Sinorix CDT 通过恒定放电技术解决了这个问题,调节气体流量以实现稳定的质量流量,并消除了初始峰值。
将过压瓣尺寸减小多达 70%,以便在室内或地下室等具有挑战性的空间中更轻松地进行安装。这降低了结构要求和相关成本,从而为您简化项目执行。
使用对人体安全且不导电的惰性气体保护人员和敏感电子设备,是数据中心和服务器机房持续运行的理想之选。
快速恢复系统,出厂后可轻松重新填充,从而最大限度地缩短停机时间,为您的宝贵资产提供近乎持续的保护。

使用带有压力调节气缸阀门的恒定排放技术,以实现稳定的气体流量,消除初始峰值。
用氮气或氩气扑灭大火。这些惰性气体减少氧气,对人和环境无害,自然存在于空气中。它们不导电且具有化学惰性,可防止有害的反应产物。
为不同的应用和系统类型量身定制 Sinorix CDT。将气瓶电池放置在中央或分散位置,以便灵活安装。使用有效的防火措施保护具有挑战性的室内或地下室房间。