Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SINECTAS?

SINEC Traffic Analyzer 是一款工业边缘应用程序,旨在监控 PROFINET 网络,尽早发现通信问题。通过提供网络状态的完全透明度,从而实现快速干预,从而提高网络可用性并减少工厂停机时间。它的独特价值是能够进行长期抖动监控和分析,主动确保网络稳定性。

主要好处

提高网络可用性

通过抖动分析和警报限制及早检测 PROFINET 问题,防止代价高昂的停机时间。

简化 HMI 工程

使用基于 Web 的工具快速创建现代可视化效果,并集中部署应用程序以实现一致的操作。

优化维护决策

访问透明的网络数据和切实可行的见解,以加快故障排除并缩短干预时间。

特色功能

开始吧