Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SINEC 安全连接?

随着 IT 和 OT 的融合,工业网络面临网络威胁,使传统系统面临未经授权的访问。由于远程工作和云集成扩大了攻击面,传统的边界安全性是不够的。SINEC Secure Connect 通过虚拟化网络结构、实现基于策略的安全以及使局外人看不见 OT 基础设施来应对这些挑战。它支持 Zero Trust 并无缝集成。

关键优势

符合成本效益的网络安全合规

SINEC Secure Connect 支持符合 IEC 62443 的嵌入式零信任和身份管理,通过将虚拟叠加层与物理设备 IP 分开,简化了机器管理并减少了管理工作量。

可轻松安装到现有网络中

无需更改现有网络架构。虚拟叠加层可以与当前设备和边界安全集成,从而在不中断生产或进行昂贵的基础架构升级的情况下实现安全部署。

从本地到云端的灵活部署

分离的控制和数据平面允许为本地、远程数据中心或云端设计通信,支持多样化的网络策略,并随着需求的变化实现面向未来的OT连接。

特色功能

94d7742765286b31e2adda15402cbbf58f2a191b-icon-networking-1280x720

用于 OT 安全的虚拟叠加网络

SINEC Secure Connect 虚拟化了网络结构,维护了参与者的权限和通信关系。这可以实现基于策略的安全性并简化管理,即使在网络增长时也是如此。

与传统系统无缝集成

该平台可以轻松集成到现有的工业网络中,从而增强对IT和OT设备的保护,而无需进行系统转换或中断正在进行的运营。

7e59ea11-22c3-4b40-a134-1a4ea3e8f390-icon-integration-1280x720
63180dcab3d9a432d02f83afde789d40afc049e6-icon-protection-1280x720

基于策略的访问和身份管理

通过持续验证每个访问请求的身份和完整性,确保授权通信并保护 OT 基础设施免受未经授权的访问,来实施 Zero Trust 原则。

SINEC 安全连接入门

Select...

包括什么?

SINEC Secure Connect 是一个基于云的平台,用于管理 OT 网络及其连接的系统中的安全通信连接。作为一种即服务解决方案,SINEC Secure Connect 提供网络内通信关系的虚拟表示。它管理用户和设备之间的访问权限和连接,同时确保通信和端点的安全。该解决方案适用于本地网络及其扩展,包括云、边缘、数据中心和IT环境。


基础套餐

“SINEC安全连接-基础套餐” 包括使用该平台的订阅,并包含:

  • 1 Controller
  • 1 边缘路由器
  • 50 个单位

根据需要,可以灵活地使用单元来连接身份和边缘路由器。

常见问题解答

探索资源

下载

信息图 | Zero Trust 和 “深度防御” ——原因和方式?

视频

视频 | 技术解释:SINEC 安全连接

视频 | 您与 Siemens 的 Zero Trust 之旅开始了——现在!(2025 年春季)

该图显示了一家工厂,上面有网络安全盾牌,表明了安全的工业运营。

工业网络安全

Security 信息

为了保护工厂、系统、机器和网络免受网络威胁,必须实施并持续维护一个全面的、最先进的工业安全概念。西门子的产品和解决方案仅构成此类概念的一个元素。有关工业安全的更多信息,请访问。