Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SINEC PNI?

SINEC PNI(主网络初始化)可加快工业网络设备的调试和维护。它支持在 SCALANCE、RUGGEDCOM 和 PROFINET 设备上同步分配 IP、PROFINET 命名和批量配置。通过自动零接触配置、批量固件更新和防火墙管理,SINEC PNI 可减少工程工作量、防止错误配置并缩短调试时间。

笔记本电脑上的 SINEC PNI

关键优势

通过批量初始化加快调试速度

通过自动发现网络节点并同时分配 IP 地址、子网掩码、网关和 PROFINET 设备名称,节省工程时间并防止配置错误。

使用零触摸配置实现设置自动化

在新的 SCALANCE 和 RUGGEDCOM 设备连接到集成式 DHCP 服务器后,立即自动为其配置预定义的配置和网络设置,从而减少手动部署工作量。

加快设备部署和配置

通过一次操作在多个网络设备上执行固件更新、保存和加载配置、防火墙规则部署和自定义 CLI 脚本。

特色功能

主网络初始化和 IP 分配

扫描工业网络,自动发现联网的 SCALANCE、RUGGEDCOM 和 PROFINET 设备。通过单独或同时向多个网络节点分配 IP 地址、子网掩码、默认网关和设备名称来执行初始调试,无需现有 IP 配置。

简单图标

零接触配置 (ZTP)

使用集成的 DHCP 服务器和条件分配自动部署网络设备。将设备映射到预定义的配置任务,这样新设备在连接到网络后就会自动收到量身定制的配置和固件,从而无需手动进行现场参数设置。

通知图标

批量固件更新和配置管理

同时对多个网络组件执行固件更新,以保持系统的安全和最新状态。通过集成的 SFTP、TFTP 或 HTTP 文件传输机制高效备份、比较和恢复设备配置文件,从而显著减少维护时间和操作风险。

性能图标

防火墙和 NAT 批量配置

在支持的 SCALANCE 和 RUGGEDCOM 安全设备上集中定义、管理和部署防火墙规则和 NAT/NAPT 配置。使用主设备模板和条件规则在整个工厂网络中建立一致的安全策略和网络分段。

中央管理图标

自定义 CLI 脚本和凭据管理

通过 SSH 运行自定义 CLI 脚本,在 Siemens 和第三方设备上执行高级设备参数化和诊断。集中管理和更新设备凭证,验证默认密码,并确保在整个网络生命周期中实现合规的访问控制。

配置图标

了解其他人如何使用 SINEC PNI

Select...

SINEC PNI 在汽车制造中的应用

汽车生产工厂需要快速集成和标准化设置生产线上的数百个 PROFINET 控制器和 SCALANCE 开关。SINEC PNI 可实现快速批量初始化和零接触调试,最大限度地减少机器停机时间并确保在生产线重组期间无错误地部署网络。

汽车制造

常见问题解答

其他资源和相关产品

文档和手册

链接 | Siemens 工业在线支持中的 SINEC PNI 操作说明、调试指南和安全建议。

应用示例

链接 | 使用 SINEC PNI 进行零接触配置,在 SIOS 中使用 SINEC PNI 批量配置防火墙。

Software 下载

链接 | 下载 SINEC PNI Professional 的免费 SINEC PNI 基础版和许可信息。