为什么 SINEC NMS?
SINEC NMS 可帮助您防止代价高昂的停机时间、加强 OT 网络安全并减少工程工作量。持续的全天候监控可在问题影响生产之前检测到问题,而基于规则的自动化可加快调试、更新和维护。中央 OT 管理支持一致的安全策略、宝贵的诊断见解以及与更高级别的管理系统的无缝集成。
SINEC NMS 可帮助您防止代价高昂的停机时间、加强 OT 网络安全并减少工程工作量。持续的全天候监控可在问题影响生产之前检测到问题,而基于规则的自动化可加快调试、更新和维护。中央 OT 管理支持一致的安全策略、宝贵的诊断见解以及与更高级别的管理系统的无缝集成。
通过持续的全天候监控、全面的事件记录和清晰的拓扑可视化,及早发现网络问题和设备故障。
自动执行配置、固件更新和备份任务,以减少手动工作,加快网络运营,并为更高价值的活动腾出工程资源。
通过集中式安全管理保护工业网络。执行一致的策略,控制用户访问权限,提高整个 OT 基础设施的可见性。
从中央平台持续监控工业网络。自动发现网络设备,可视化物理和逻辑拓扑,接收故障、通信问题和阈值违规警报,以加快故障排除。

在工业网络中一致地配置和维护网络设备。为计划或事件驱动的配置更改创建、模拟和部署基于规则的策略,同时确保整个基础架构的参数一致性。
集中管理固件版本和配置备份。自动推出固件,保持版本一致性,并在硬件更换或恢复场景后快速恢复设备配置。

集中管理多个防火墙,并在整个基础架构中保持防火墙规则同步。通过单个接口配置和管理 NAT、用户访问权限、证书和通信路径。在网段之间建立安全连接,并确保所有工业安全设备的安全策略一致。

使用 OPC UA 和 REST API 将 SINEC NMS 与 SCADA、HMI 和更高级别的 IT/OT 系统连接起来。交换诊断、状态和库存数据,以实现集成的运营可见性。


作为全厂 OT 安全现代化计划的一部分,Hindalco 实施了 SINEC NMS,以集中监控和管理其 28 个 OT 区域的工业网络基础设施。该解决方案提供实时网络透明度,支持高效运营,并有助于营造安全和可扩展的 OT 环境。
在离散制造和汽车生产中,SINEC NMS 通过持续的网络监控和快速故障定位来最大限度地延长正常运行时间。自动诊断和基于拓扑的可见性可加快故障排除速度,并有助于防止代价高昂的生产中断。固件更新和配置更改可以在预定的生产停机时间内计划和执行。

SINEC 软件解决方案可在所有行业和整个生命周期中提高网络管理的安全性和便利性,从而推动您的工业网络发展。
自信地在电力、运输、石油和天然气以及其他恶劣环境的网络中部署网络安全和边缘计算应用程序。

SCALANCE 网络组件构成了制造和过程自动化中通信网络的基础。它们专为工业应用而设计,可满足高效网络和总线系统的所有要求。