为什么 SINEC INS?
SINEC INS(工业网络服务)是一种集中式软件解决方案,可提供针对工业运营技术量身定制的基本网络服务。它将DHCP、DNS、NTP、Syslog、RADIUS和TFTP/SFTP和TFTP/SFTP集成到一个平台中,并具有直观的网络界面,从而消除了管理分散IT工具的复杂性,同时确保了工业网络间的安全、标准化和同步通信。
SINEC INS(工业网络服务)是一种集中式软件解决方案,可提供针对工业运营技术量身定制的基本网络服务。它将DHCP、DNS、NTP、Syslog、RADIUS和TFTP/SFTP和TFTP/SFTP集成到一个平台中,并具有直观的网络界面,从而消除了管理分散IT工具的复杂性,同时确保了工业网络间的安全、标准化和同步通信。
通过单个基于 Web 的界面管理 DHCP、DNS、NTP、Syslog 和 RADIUS 等核心服务,减少调试工作量和管理开销。
通过通过 RADIUS 强制执行 802.1X 中央用户身份验证、安全系统日志事件记录以及通过 SFTP 和 HTTPS 进行加密通信,加强 OT 安全性。
在 Linux 和虚拟环境中使用灵活的基于节点的许可,轻松适应从 50 台设备增长到 5,000 多台设备的网络规模。
使用 DHCP 和使用 DNS 进行域名解析
使用集成的 DHCP 服务自动分配和管理子网中的 IP 配置。使用本地 DNS 转发和缓存可靠地解析工业网络中的主机名和域请求。
为所有工业控制器、SCADA 系统和网络交换机提供标准化时间同步,确保警报、事件顺序记录和审计跟踪的时间戳一致。
使用标准和 TLS 加密的 Syslog 协议 (RFC 5424/5425) 可靠地收集、过滤、转发或存档来自工业网络组件的事件和安全日志,以促进审计和故障分析。
通过通过 IEEE 802.1X 和 RADIUS 对用户和设备进行身份验证,控制对工业网络和网络组件的访问。与 UMC 和 Active Directory 等中央身份管理系统无缝集成。
使用 TFTP 和加密的 SFTP 协议托管设备配置备份和固件更新文件的中央存储库,从而简化网络设备间的自动维护工作流程。

Hindalco 已部署 SINEC 输入 建立强大的 OT 网络服务,集中系统日志收集并充当 NTP 时间服务器。这增强了实时威胁可见性,标准化了IT-OT日志监控,并确保整个工厂的无缝安全符合IEC 62443标准。
在工厂自动化中,SINEC INS通过使用DHCP自动分配IP地址并通过RADIUS认证保护设备访问来简化机器集成和生产线设置。它还提供可靠的时间同步和跨制造单元的集中记录。