all
用于广泛的应用
对于在单相和三相网络中运行,不同的变流器框架尺寸和电机轴高度涵盖了一系列应用,重点是动态运动和处理,例如定位、输送和绕组。
SINAMICS V90 是一款性能优化且易于操作的伺服驱动系统,旨在执行以动态运动和处理为重点的各种运动控制任务。
该系统包括 SINAMICS V90 伺服驱动器和 SIMOTICS S-1FL6 伺服电机,功率范围为 0.05 至 7.0 kW,可在单相和三相网络中运行。它可以通过 PTI、PROFINET、USS 或 Modbus RTU 轻松集成。
SINAMICS V90 通过快速加速和制动以及平稳运行来确保较高的机器生产率。
对于在单相和三相网络中运行,不同的变流器框架尺寸和电机轴高度涵盖了一系列应用,重点是动态运动和处理,例如定位、输送和绕组。
该系统具有一键调整和实时自动调整功能。控制回路参数自动优化。一键调整可以在系统调试期间使用。
快速加速和制动以及平稳运行有助于确保较高的机器生产率。使用 SINAMICS V90 伺服驱动器优化您的机器性能。
对于在单相和三相网络中运行,不同的变流器框架尺寸和电机轴高度涵盖了一系列应用,重点是动态运动和处理,例如定位、输送和绕组。
该系统具有一键调整和实时自动调整功能。控制回路参数自动优化。一键调整可以在系统调试期间使用。
快速加速和制动以及平稳运行有助于确保较高的机器生产率。使用 SINAMICS V90 伺服驱动器优化您的机器性能。