为何选择 SINAMICS V70?
SINAMICS V70 伺服变频器控制车床和铣床中的标准应用。它是机床中简单伺服应用的可靠解决方案。使用 SINAMICS V70 提高机器操作的精度和效率。通过设置参数(电机数据已预设),通过简单的驱动解决方案调试节省时间和精力。
该转换器以强大的性能解决了精确机器控制的挑战。将总线通信与 CNC 控制 808D ADVANCED 相集成,以提高效率。其 3 倍过载能力可确保可靠运行,而 20 位绝对编码器可为您的 SIMOTICS S-1FL6 进给电机和 SIMOTICS M-1PH1 主轴电机提供高分辨率控制。M-1PH1
主要好处
优化性能
提高车床和铣床的精度和性能。实现对要求苛刻的应用程序的卓越控制,以改善结果和稳定的产品质量。
简化操作
通过在设备上设置一些参数,可以轻松调试驱动器解决方案。受益于预设的电机数据,缩短设置时间,快速启动机器。
降低成本
根据您的应用的特定额定扭矩要求选择合适的变频器和电机组合。投资合适的组件,以充分利用预算,同时保持高性能。
特色功能
适用于标准机床应用的小型伺服系统
机器控制
享受对标准车削和铣削应用的精确控制。使用与 CNC 808D ADVANCED 进行总线通信以实现高性能操作。利用 3 倍过载能力和高分辨率 20 位绝对编码器。

适应性强的设计
单轴电机模块采用紧凑的无风扇设计,可简化操作。通过为不同应用中的性能设置一些参数,调整模块以适应进给轴的要求。

随时可以运行的驱动系统
使用 SIMOTICS S-1FL6 伺服电机操作 SINAMICS V70 以实现无缝集成。将变流器和电机与适当的连接技术相结合,形成一个完整的、随时可以运行的驱动系统。