Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SINAMICS V20?

SINAMICS V20 简单、坚固、高效,是基本应用的完美解决方案。紧凑型 SINAMICS V20 是用于简单动作序列的变频器。它的特点是调试时间短、易于操作和节能功能。

该转换器有九种尺寸可供选择,功率范围从 0.12 kW 到 30 kW。

主要好处

轻松使用

通过移动和本地操作面板轻松安装、调试、诊断和维修。易于操作 — 无需电源即可执行参数读取和克隆。

在恶劣条件下保持稳定

更大的电压范围、先进的冷却和涂层的电子板增加了转换器在恶劣环境条件下的坚固性。工作温度和环境温度从 -10 °C 到 60 °C。

提高效率

通过以下方式提高整体效率:u/f、u2/F 的 ECO 模式、空闲状态下的休眠模式、集成的能量和水流监控、高过载能力 (HO) 和低过载能力 (LO) 适用于帧大小 FSE 的低过载能力 (LO)。

特色功能