Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SIMATIC MICRO-DRIVE?

SIMATIC MICRO-DRIVE 是一款安全超低电压范围内的驱动系统,该系统采用全集成自动化 (TIA),可为 AGV 和医疗技术等应用提供高效的工程设计和快速调试。这种面向未来的驱动系统提供运动控制功能,并辅以兼容的 SIMATIC 控制器。

使用 SIMATIC MICRO-DRIVE PDC 进行精确定位、用于存储和检索机器及存储系统的穿梭车、自动导引车 (AGV) 和医疗技术。

SIMATIC MICRO-DRIVE TM 变频器是 SIMATIC ET 200SP 的技术模块。它们可以通过 SIMATIC S7-1500/1200 通过技术对象 (TO) 进行控制。S7-1500在分布式系统概念中,TM 变频器可以与分布式控制器或 SIMATIC ET 200SP Open Controller 配合使用。

关键优势

使用方便

使用 TO 和 SINAMICS Drive Lab 可以轻松调试驱动系统,并且可以通过 TIA Portal 运行。得益于推入式技术,您无需任何工具进行接线。

最大化空间

使用 SIMATIC ET 200SP TM 变频器,您可以最佳地利用控制柜中的空间:该系统比同类分布式外围设备窄约 50%。

适用于一系列解决方案

可以组合灵活的系统组件,并且有多种证书(UL、CE 等)可供全球系统使用。通过 IQ 编码器技术可以轻松调试 SIMATIC MICRO-DRIVE PDC 驱动系统。

特色产品