all
计算最佳驱动器配置文件
系统会自动计算并应用每扇门的最佳运动曲线,从而实现流畅、无抖动的操作。
SIDOOR 为工业、电梯和出行领域的推拉门应用带来了可靠的便利性和安全性。智能控制器可自动学习门的宽度、重量和运动,计算流畅的轮廓并实现一键调试。终端位置检测、障碍物检测和能量限制可提供流畅的运动和 PL d 安全性。内置诊断功能支持基于状态的维护,从而缩短计划外停机时间,并提供本地或全球的运营数据。开放式接口通过 PROFINET 或 PROFIBUS 与 PLC 集成,实现无缝控制。
产品范围:
单键学习运行和自动门特性分析可加快设置速度,同时确保从第一天起就保持稳定的驾驶行为。
可以在本地或全球范围内读取和评估内置数据,以实现基于条件的维护并避免计划外停机。
经过认证的安全功能和障碍物检测有助于保护人员和设备,符合 EN ISO 13849‑1 PL d 和 EN ISO 14120 标准。
系统会自动计算并应用每扇门的最佳运动曲线,从而实现流畅、无抖动的操作。
通过 PROFINET、PROFIBUS 或继电器接口连接到 PLC 和 CNC,实现无缝控制和诊断。
可访问运营数据以进行本地或远程评估,从而支持预防措施和更智能的服务计划