SINAMICS S220 是一款高端模块化驱动系统,专为精确、可靠和无缝集成到自动化系统而设计。它小巧但功能强大,可为从机床到内部物流的各个行业提供动态性能。借助模拟、预测性维护和状态监测等先进的数字服务,它有助于缩短项目周期、延长正常运行时间和优化能源使用。
SINAMICS S220 产品组合包括:
- 书本大小的模块
- 底盘模块
- 通用模块
- 机柜模块
SINAMICS S220 是一款高端模块化驱动系统,专为精确、可靠和无缝集成到自动化系统而设计。它小巧但功能强大,可为从机床到内部物流的各个行业提供动态性能。借助模拟、预测性维护和状态监测等先进的数字服务,它有助于缩短项目周期、延长正常运行时间和优化能源使用。
SINAMICS S220 产品组合包括:
尺寸紧凑。性能卓越。在更小的占地面积内实现新的性能标准。大大缩小了尺寸,提高了驱动能力。强大的效率和智能集成。

实现最高的精度和可靠性。先进的安全功能和全面的安全功能可确保即使是最苛刻的任务也能实现安全、准确和一致的运动控制。

体验更高的性能和无缝集成。SINAMICS S220 通过全面的连接和面向未来的架构重新定义了驱动技术,使您的应用能够保持领先地位。
书本大小的模块 | 底盘模块 | 通用模块 | 机柜模块 |
|---|---|---|---|
功率范围高达 110 kW | 功率范围高达 900 kW(并联连接最高可达 6.984 kW) | 涵盖 14 个电机模块和 12 个有源线路模块 | 功率范围高达 6.984 kW(并行连接) |
空气冷却设计 | 空气冷却设计 | 空气冷却设计 | 经过型式测试且随时可用 |
支持 CU320-3、SIMATIC DC、SINUMERIK NCU | 带线路/电机模块的模块化配置 | 非常适合快速调试和广泛的应用范围 | 模块化机柜系统可实现无缝扩展 |
非常适合机器人、包装和增材制造 | 非常适合集成到定制控制柜解决方案中 | 减小了机柜的宽度和高度,节省了空间 |
先进的安全功能和全面的安全功能可确保即使是最苛刻的任务也能实现安全、准确和一致的运动控制。
使用 Digital Twin 和 DriveSim Designer 以及 TIA Portal 中的集成式 Web 服务器和 SINAMICS StartDrive 进行仿真、调试、监控和优化。
选择 Booksize 可获得紧凑的高动态性能,选择 Universize 可实现高功率应用,选择 Universal 可简化备件物流,选择机柜模块可实现预配置、型式测试的系统。

汽车行业的 SINAMICS S220
SINAMICS S220 为汽车制造树立了新标准:精确的多轴速度控制和先进的回收利用中间电路存储提高了动态生产线的能效。紧凑的设计最大限度地减少了高密度系统中的机柜空间。无缝的 TIA 集成、模块化可扩展性和实时诊断支持快速变体变更、预测性维护和全球标准化部署。

SINAMICS S220 在 c消费类包装商品 工业
使用 SINAMICS S220 满足日益增长的卫生、可追溯性和节能需求。其紧凑的设计——比前代产品小50%——优化了冲洗区域的空间并减少了热负荷。配方驱动的自动化受益于灵活的驱动器配置和无缝的参数切换。边缘和云连接可加速批量转换,而综合能源管理支持可持续、具有成本效益的生产并减少二氧化碳排放。

内部物流行业中的 SINAMICS S220
高吞吐量和较短的交付周期要求敏捷、节省空间的驱动解决方案。SINAMICS S220 在最小的机柜空间内提供同步的动态移动,是快速移动的搬运和存储系统的理想之选。制动和降低过程中的能量回收可提高垂直和高负荷应用的效率。模块化设计和状态监控可延长正常运行时间,而边缘和 TIA 集成即使在压力下也能实现适应性、面向未来的操作。