Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SINAMICS S210?

SINAMICS S210 是一款多功能伺服驱动系统,专为 50 W 至 7 kW 功率范围内的复杂动态运动控制应用而设计,从包装、搬运和数字印刷到木材、塑料和陶瓷加工。它由伺服驱动器和伺服电机组成,通过简化的设计、维护和调试,提供最高的精度、性能和安全性。

A servo drive system with a sleek design and a digital display screen.

主要好处

带有两支箭头相互交叉的图标。

享受灵活和多功能的功能

SINAMICS S210 可动态移动轻型、中型和大型负载。通过其 PROFINET IRT 通信接口连接到控制系统,或通过 Ethernet/IP 连接到第三方控制系统。

速度计比例图标。

依靠高精度的伺服驱动系统

SINAMICS S210 可快速加速和减速,从而通过复杂的运动控制缩短循环时间和精度。高分辨率编码器可通过额外的第二个编码器实现快速检测,用于直接测量系统。

紧急按钮上方有一只张开的手的图标。

保护您的机器和人员

SINAMICS S210已通过最高标准——SIL3(EN 61508)和PL e(EN ISO 13849-1)认证,提供安全的出厂默认设置、个人用户管理以及伺服驱动器与TIA Portal之间的安全通信。

关键细节

SINAMICS S210

SIMOTICS S-1FK2/S-1FT2 S-1FK2

SIMOTICS S-1FS2

功率范围

1 交流电 200-240 V/0.1 kW-0.75 kW

3 交流电 200-240 V/0.24 kW-4.2 kW

3 交流电 380-480 V/0.4 kW-7 kW

1 交流电 200-240 V/0.05 kW-0.75 kW

3 交流电 200-240 V/0.05 kW-3.9 kW

3 交流电 380-480 V/0.4 kW-6.4 kW

1 交流电 200-240 V/0.8 kW

3 交流电 200-240 V/0.45 kW-1.7 kW

3 交流电 380-480 V/0.8 kW-1.9 kW

扭矩范围

1 交流电 200-240 V/0.16 牛米-3.6 牛米

3 交流电 200-240 V/0.16 牛米-40 牛米

3 交流电 380-480 V/1.27 牛米-40 牛米

1 交流电 200-240 V/3.1 牛米

3 交流电 200-240 V/3.1 牛米-14 牛米

3 交流电 380-480 V/3.1 牛米-14 牛米

电机版本

标准伺服马达

采用卫生设计的伺服电机

沟通

PROFINET IRT、ProfiSafe、ProfiEnergy、Ethernet/IP(从 V6.3 开始)

安全功能

STO、SBC、SS1-t(时间控制)、SS1*、SS2*、SOS*、SLS*、SSM*、SSM*、SDI*、SDI*、SLA*、SBT*(*可以选择使用许可证激活)

电机连接技术

带有 SPEED-CONNECT 快速释放锁和可旋转的紧凑型连接器的单线连接技术 (OCC)

典型的控制和运动控制功能

SIMATIC S7-1200 G2/SIMATIC S7-1500 T-CPU/SIMOTION S7-1200 S7-1500

特色功能

探索资源

目录和小册子

产品目录 D 32 | SINAMICS S210 伺服驱动系统

在线目录

小册子 | SINAMICS 变频驱动器概述

链接和下载

环境产品声明 (EPD)/Siemens EcoTech Profile (SEP)

手册