为何选择 S200 紧凑型伺服系统?
在快速变化的市场环境中,我们持续为用户提供性能与成本兼顾的解决方案,SINAMICS S200 紧凑型伺服系统正是为此而生。它由 SINAMICS S200 伺服驱动器、SIMOTICS S-1FL1 伺服电机及 Motion Connect 电缆组成,功率覆盖 0.1–0.75kW,满足各类标准应用。
该系统性能优异:62.5μs 快速电流控制器与 PROFINET IRT 实现高动态响应,通讯最小响应时间 250μs;350% 过载能力可应对大扭矩冲击,提升效率;21 位高分辨率编码器保证控制精准平稳。
同时使用便捷:驱动器宽仅 40mm,节省安装空间;通过西门子 SPC 软件可快速选型;扫描产品二维码即可获取资料;借助 Startdrive 与集成网络服务器实现高效调试,“一键优化” 与电子铭牌功能大幅简化配置与调试流程,降低使用成本。