Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SINAMICS S200 伺服驱动系统?

SINAMICS S200 是一款高性能伺服驱动系统,针对基本自动化和高效运动控制应用进行了优化。通过平衡性能优化功能和易用性,它有助于以更低的成本实现更高的生产率和更高的效率。这种整体系统解决方案包括 SINAMICS S200 伺服驱动器、SIMOTICS S-1FL2 伺服电机和 Motion Connect 电缆。

关键优势

优化您的表现

通过快速的电流控制器周期和 PROFINET IRT 与控制器的通信,对响应进行了优化。功率经过优化,过载能力高达 350%。使用高达 21 位的高分辨率编码器对精度进行了优化。

轻松使用

只需使用集成的保持制动控制和制动电阻器即可进行控制。通过 Web 服务器和 SINAMICS StartDrive 执行工程任务。借助全球标准和认证,实施非常简单。

让您的运营经得起未来考验

灵活的硬件解决方案和完整的 TIA 产品可确保与您的系统兼容。使用 SINAMICS DriveSim 进行机器模拟,实现工作数字化。

SINAMICS S200 伺服驱动系统

SINAMICS S200 基本型伺服驱动系统

功率范围

200 V... 240 V 1/3 交流电 0.1 kW... 1 kW

380 V... 480 V 3 交流电 0.2 kW... 7 kW

200 V... 240 V 1/3 交流电 0.1 kW... 1 kW

速度控制器周期

125 微秒

125 微秒

EMC 类别

带外部线路滤波器的 C2

带外部线路滤波器的 C2

安全功能

STO、SS1-t 通过终端 (SIL 3/ PL e)

不是。

发动机

马达范围

SIMOTICS S-1FL21 低惯性

SIMOTICS S-1FL22 中等惯性

SIMOTICS S-1FL23 高惯性

Toque

锰:0.16 — 33.4Nm

编码器系统

绝对编码器单圈 17 位/21 位
多圈绝对编码器 21 位 + 12 位

保护程度

IP65(轴高 20/30/40 为 IP54,可选 IP65)

电机连接技术

一键锁定电机连接,适用于低惯量和中等惯量电机

特色功能

Explore resources

目录和小册子

产品目录 D 37.1 | SINAMICS S200 伺服驱动系统

在线目录

小册子 | SINAMICS S200 伺服驱动系统

小册子 | SINAMICS 变频器概述

小册子 | 适用于基本自动化应用的可扩展运动控制系统