Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SINAMICS S120 机柜模块?

可精细扩展的 SINAMICS S120 机柜模块为各种应用提供模块化且强大的驱动解决方案。它们可提供空气和液体冷却功能,可适应不同的环境,同时提供高能效和具有成本效益的运行。

基于模块化原理,可以组合各个机柜模块,为任何设备或系统创建预配置的运输单元或定制解决方案。该系统坚固可靠,支持高运行可用性,同时保持简单的安装和调试。

Marine vessel in the ocean with compact SINAMICS S120 Cabinet Modules installed.

主要好处

配置理想的解决方案

SINAMICS S120 机柜模块采用模块化设计,可以组合在一起以满足您的特定驱动应用需求。预配置的运输装置可减少安装时间并简化与任何设备或系统的集成。

降低运营成本

液冷模块的高效冷却以及通过通用直流链路进行能量交换可降低能耗和二氧化碳排放。易于使用的组件和功率模块使维护变得快速且经济高效。

取决于长期可靠性

SINAMICS S120 机柜模块专为实现机械耐用性和运行稳定性而打造。组件经过全面测试,并集成了 EMC 措施,为您提供了一个性能可靠的强大系统。

特色功能