all
适用于 SINAMICS S120 的 SINAMICS 网络服务器
使用 SINAMICS 网络服务器,您可以使用任何支持网络的设备从任何地方访问您的 SINAMICS S120。使用 SINAMICS 网络服务器进行诊断、维护或集成您自己的网页。
模块化 SINAMICS S120 变频器是用于工业设备和机械制造中高性能运动控制应用的模块化系统。使用SINAMICS S120,您选择的是能够提供最高性能、生产效率和灵活性的系统。使用这种模块化系统,您可以快速、简单地配置驱动系统,使其完全符合您对几乎所有驱动器应用的要求。SINAMICS S120 系统有以下变体可供选择:
诊断信息和消息以易于理解的纯文本和多种语言显示。设备功能可以从任何兼容网络的电脑上更新(本地或通过远程访问)。
降低运行设备和系统时的生命周期成本。所有组件均可使用全集成自动化 (TIA) 工程平台进行参数化、编程和调试,不会出现任何系统中断。
SINAMICS S120 允许自由组合功率和闭环控制性能,通过中央闭环控制智能提供更大的灵活性。矢量和伺服控制的性能可以自由选择。
使用 SINAMICS 网络服务器,您可以使用任何支持网络的设备从任何地方访问您的 SINAMICS S120。使用 SINAMICS 网络服务器进行诊断、维护或集成您自己的网页。
集成的安全功能包括:STO、SBC、SS1、SS2、SOS、SLS、SDI、SSM、SLS、SLP、SP、SBT。根据 SIL 2 (EN 61508) 和 PL d (EN ISO 13849-1),安全功能的实现是无缝的。
虚拟化解决方案 DriveSim Designer 允许您以最少的参数化工作量来仿真所有 SINAMICS S120 设备类型。标准化的 “功能样机单元” (FMU) 直接导入到仿真工具中。