Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SINAMICS G220?

SINAMICS G220 是一款高性能变频驱动器,旨在应对每个行业当前和未来的挑战。得益于硬件和软件的改进,SINAMICS G220将数字驱动技术提升到一个新的水平,使您的应用更加高效、安全和面向未来。

SINAMICS G220 变频器是首批加入西门子 Xcelerator Xcelerator 产品组合的 SINAMICS 变频器。它们旨在应对各种挑战并开启新的可能性,尤其是在数字化方面。

SINAMICS G220 适用于各种应用,包括:

  • 移动
  • 处理
  • 抽水、通风、压缩
  • 定位

使用 SINAMICS G220 应对当今运动控制方面的挑战。

主要好处

Sinamics G220 工业驱动系统采用流线型金属设计,强调能效和性能。

高效

使用低谐波(THDi <2%)的终极清洁能源技术来优化能耗。缩短选择和调试时间,优化工作流程并提高生产率。

Sinamics G220 安全系统采用流畅的设计,强调先进的技术保护和安全功能。

安全

保护对自动化流程的访问。S2 系统冗余、IP55 防护和 3C3 涂层可确保系统的可用性,即使在恶劣的环境中也是如此。

Sinamics G220 驱动系统的宣传图片,展示了其经得起未来考验的能力。

经得起未来考验

设计、调试和优化您的应用程序。通过云和边缘监控和诊断提高系统可靠性。硬件和软件选项以及无缝的系统产品组合可最大限度地提高您满足市场需求的能力。

SINAMICS G220

SINAMICS G220 清洁能源

电源电压/功率范围

3 AC 200... 240 V,-20%/+10%:0.55-55 kW

3 AC 380... 500 V,-20%/+10%:1.1-160 kW

3 交流电 380... 500 V,−20%/+10%:7.5 — 160 kW

电源电压

200V,400V

400 伏

保护程度

IP20,IP55 UL 类型 12

IP20,IP55 UL 类型 12

马达控制

u/f、FCC、ECO、带和 w/o 编码器的矢量控制(速度);带和 w/o 编码器的矢量控制(扭矩),不带编码器的扭矩控制

u/f、FCC、ECO、带和 w/o 编码器的矢量控制(速度);带和 w/o 编码器的矢量控制(扭矩),不带编码器的扭矩控制

沟通

通信模块:

CM-PN:PROFINET(RT/IRT、MRP、MRPD 和 S2-冗余)、Modbus TCP/LP、以太网/LP

CM-DP:PROFIBUS,

CM-RS485:Modbus RTU

通信模块:

CM-PN:PROFINET(RT/IRT、MRP、MRPD 和 S2-冗余)、Modbus TCP/LP、以太网/LP

CM-DP:PROFIBUS,

CM-RS485:Modbus RTU

安全功能

集成:通过终端或 ProfiSafe 进行安全切断 (STO)、安全停止 1 (SS1-t) SIL 3、PL e、Cat. 4

Sinamics 安全集成扩展许可证: SS1、SS1E、SS2、SS2E、SLS、SLA、SSM、SSM、SDI、SSOS

集成:通过终端或 ProfiSafe 进行安全切断 (STO)、安全停止 1 (SS1-t) SIL 3、PL e、Cat. 4

Sinamics 安全集成扩展许可证: SS1、SS1E、SS2、SS2E、SLS、SLA、SSM、SSM、SDI、SSOS

Select...
siemens-sw-food-beverage-cpr-webinar-hero-640x360

业内的 SINAMICS G220 客户包装商品

SINAMICS G220 为食品和饮料行业的多样化需求提供了高度的灵活性,可通过附加硬件或软件进行快速调整。它符合国际标准,支持混合器、喷雾干燥机和离心机等应用的全球工厂标准化。

探索资源

目录和小册子

目录 D 36.1 | 用于单轴驱动器的转换器

在线目录

小册子 | 适用于所有行业的高性能变频驱动器

小册子 | 推动下一代应用程序

小册子 | Startdrive 转换器工程