为什么 SINAMICS G120X?
掌握要素:SINAMICS G120X 变频器针对水和污水处理系统中的泵和风扇以及楼宇自动化中的暖通空调应用进行了优化。
其特殊功能,例如去污和气蚀检测,有助于提供可靠的运行和泵保护,从而降低您的总体维护成本。选择 SINAMICS G120X 可确保您在执行基础设施项目时的可靠性和效率。
该变频器是一个完整的产品系列——适用于所有电源电压和电源类型,可实现标准化和无缝连接,功率范围从 0.75 kW 到 630 kW 不等。这些设备符合全球 EMC 标准,允许电机电缆长度不超过 150 m,同时保持 EMC 极限值。集成的安全扭矩关闭 (STO) 安全功能已通过 SIL3 认证。