Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SINAMICS G120P?G120P

SINAMICS G120P 系列为建筑技术和加工行业提供量身定制的解决方案。G120P这些转换器具有从 0.37 kW 到 630 kW 的特别大的功率范围和九种不同的尺寸,为各种任务提供了灵活性。它们专为与 SIMOTICS GP、VSD10 的 SIMOTICS SD 电机和 SIMOTICS FD 电机系列配合运行而设计,为要求苛刻的应用中的节能控制提供了一个内聚系统。

无论是支持用于供应和排气的通风机、用于加热和冷却回路的泵,还是用于制冷机的压缩机,这些转换器都非常适合建筑技术和工业应用的特殊要求。

主要好处

调整您的系统以适应不断变化的建筑需求

SINAMICS G120P 支持建筑技术和加工行业的行业特定功能,通过多区域控制和消防模式帮助您高效地执行通风、泵送和压缩任务。G120P

组合模块以适合您的项目

带有多个功率模块的可组合转换器可让您扩展性能和安装。功率模块和控制单元的模块化系统无需重新设计整个驱动器设置即可提供灵活性。

提高应用程序的效率

G120P 用途广泛,适用于工业应用和建筑技术,具有速度控制、设置范围、效率和通信水平等功能,可在各种项目中提供可靠运行。

特色功能