Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SINAMICS G120D?

SINAMICS G120D 分布式变频器可处理要求苛刻的水平和垂直运动任务。它是高性能解决方案的最佳单电机驱动器。

适用于汽车、机场和食品饮料行业的输送系统、电动单轨和物料搬运。其极其低调的设计、高防护等级 (IP65) 和安全功能使其在同类产品中独一无二。

SINAMICS G120D 有助于解决复杂的运动和定位挑战,并支持高效、可持续的运营。通过定位功能、扩展的安全功能、故障安全数字数据、能量回收和 ProfiEnergy 支持,SINAMICS G120D 专为要求苛刻的应用而设计。

主要好处

优化工作流程并预测故障

使用 Insights Hub 监控产品和系统性能,以优化工作流程、预测故障并根据设备状况规划维护。从评估的数据中获得见解,以提高运营效率。

实现节能

回收制动能量以消除电阻。通过降低谐波和提高功率因数来减少功率输入。使用节能模式优化电机运行并减少损失。利用 ProfiEnergy 数据有效地管理能源。

简化安装和调试

使用插头连接器和四颗螺钉即可轻松安装。标准化钻孔简化了设计、安装和改造。使用连接宏无需电脑即可通过 SD 卡快速修改驱动器并解决故障。

特色功能