Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SINAMICS G120C?

SINAMICS G120C 是一款紧凑且用途广泛的变频器,适用于各种应用。凭借其用户友好的设计,它在紧凑的封装中提供最佳功能。

SINAMICS G120C 的集成安全扭矩关闭安全功能允许您省略外部组件,从而节省空间和成本。得益于节能、无传感器的矢量控制,可以在低频设定值下实现高扭矩。使用 SINAMICS G120 智能接入模块、BOP-2、IOP-2 或 SD 卡享受直观的系列调试和克隆功能。

它有七种机架尺寸,功率范围从 0.55 到 132 kW。

主要好处

在需要的地方安装转换器

紧凑的设计旨在实现高达 132 kW 的额定功率。所有机架尺寸均采用并排设计,不会降低功耗或电流降额。

适合您的系统设置

支持所有标准总线系统,如 PROFINET、EtherNet/IP、PROFIBUS 和 USS/Modbus RTU。

集成到 TIA Portal 系统中

将变频器完全集成到 TIA Portal 系统诊断中,并使用 TIA Portal 库概念,可确保转换器(包括其参数和硬件组件)的简单可重用性。

特色功能