Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SINAMICS G120?

SINAMICS G120 是一款模块化多功能变频器,专为各种任务而设计,例如:

  • 简单、高动态的输送系统和堆垛起重机
  • 具有高速度和扭矩精度的连续工艺
  • 单个或多个协调轴的定位

SINAMICS G120 有三种电压可供选择,用于连接 200 V、400 V 和 690 V 网络。它具有全面的机器安全套件,可为电源模块和电机提供高水平的保护。

它还与全集成自动化(TIA Portal)和SINAMICS StartDrive无缝集成,因此您可以对所有变频器进行标准工程设计。

主要好处

启用各种应用程序

这种多功能驱动系统的功率范围从 0.55 kW 到 250 kW 不等,是最多样化的应用和行业分支的理想之选,并且有低、中和高压版本可供选择。

连接到您的现有系统

创建您选择的组件组合(电源模块、控制单元、操作面板),然后只需将电动机和控制系统连接到您现有的系统和自动化环境中即可。

降低风险

按照 SIL 2 (EN 61508) 和 PL d (EN ISO 13849-1) 无缝实现安全功能。借助安全集成和安全功能,包括 STO、SS1、SBC、SLS、SDI 和 SSM,获得内置的机器安全性。

特色福利