使用 SINAMICS G115D 解决水平输送机应用的复杂性。这种模块化解决方案将变速箱、电机和变频器组合到一个分布式驱动系统中。将其用于水平运动应用,包括各种输送机系统。
SINAMICS G115D 采用开箱即用的概念简化了连接、调试和服务,便于操作、快速设置和可靠运行。它允许你:
- 在恶劣的环境中运行,防护等级 IP66,温度范围广
- 通过订购带一个数字的完整驱动系统,简化采购和部署
- 通过模块化设计最大限度地减少停机时间,允许在 15 分钟内更换电子模块
- 优化大规模调试,使用 PROFINET 网络服务器和 SINAMICS Multi Drive Manager 从单个站点控制 200 多个变频器