Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIMOTICS E 驱动系统?

SIMOTICS E 驱动系统是用于实现超低电压的集成机电一体化系统,可实现制造过程的自动化和数字化。这种尖端的驱动技术提高了工业自动化环境的灵活性和生产力。我们的模块化系统允许使用完美匹配的组件对定制驱动解决方案进行快速、经济高效的工程设计,从而省去了昂贵的开发工作:

  • 发动机: 我们的无刷直流电机的功率范围高达 750 瓦特,具有高过载能力和平稳运行
  • 变速箱: 使用与 SIMOTICS E 电机兼容的行星齿轮箱和角度变速箱创建完美协调的驱动系统
  • 转换器: SIMOTICS E 电机可提供外部或集成变频器,以实现最大灵活性
An employee checks an industrial robot.</br>

特色功能

Select...
A warehouse with a conveyor belt system and a person operating a forklift.

内部物流行业中的 SIMOTICS E

SIMOTICS E‑1EE1 和 E‑1EV1 为内部物流系统提供紧凑的设计、低电压下的高性能和强大的效率。它们使用寿命长,维护成本低,是输送、存储和自动导引车辆系统(包括电池供电的应用)的理想之选。

探索资源

目录和小册子

开始吧