Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Sinamics DC Converters?

使用专为提高性能、效率和灵活性而设计的 SINAMICS 直流转换器为您的工业过程提供动力。

DCM:6 kW 至 30 MW

DCP:在 1,000 V 直流电下最高可达 250 kW

它们具有高达 950 V 交流电的电枢电压和双向 DC-DC 耦合,是现代化和储能的理想之选。这些转换器将成熟的直流电机技术与先进的控制、PROFIBUS/PROFINET 连接以及高达 98% 的效率相结合,为严苛的环境提供了紧凑的设计和集成的安全性。

关键优势

通过可扩展的改造延长系统寿命

在不更换电机的情况下对现有直流装置进行现代化改造,减少停机时间和资本成本,同时满足当今的性能标准。

提高效率并降低能量峰值

实现高达 98% 的效率并集成能量存储以平滑峰值负荷,降低运营成本并提高电网稳定性。

增强对高性能过程的控制

借助先进的控制单元和适用于动态工业应用的驱动控制图,受益于精确的速度和扭矩调节。

特色功能