Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Maxima Thermoforming DT 技术支持 Simularge

Simularge 是一家高科技工程公司,为工业制造开发基于物理的、人工智能增强的数字双胞胎解决方案。我们的专利技术支持热和机械系统的实时模拟、缺陷预防和过程优化。我们通过欧盟资助的研发项目与欧洲40多个知名组织合作,并且是北约DIANA网络的成员

原因何在 最大限度地减少反复试验并优化热成型?

该产品为热成型工艺提供了基于物理的、人工智能增强的数字双胞胎。它通过降低反复试验、报废率和能耗来为工业制造商提供服务。该解决方案可预测热和机械行为,使制造商能够在生产前和生产期间优化工艺参数并提高产品质量。

优势

  • 通过在生产前启用虚拟工艺测试和参数优化,最大限度地减少废品、设置时间和昂贵的物理试验,减少热成型中的反复试验。
  • 通过预测热和机械行为来提高产品质量和过程稳定性,帮助制造商防止缺陷、确保一致性并保持更严格的质量公差。
  • 通过优化加热、成型和冷却参数来降低运营成本和能耗,支持更高效、更可持续和数据驱动的热成型操作。

特色功能

Case Study

BEKO 零缺陷零浪费热成型试点项目

作为欧盟 Horizon ZDZW 项目的一部分,该解决方案已应用于热成型试点项目,通过基于物理的建模和过程监控来减少缺陷和材料浪费。

实际应用

Select...

航空航天热成型优化

在航空航天制造中,该解决方案通过模拟温度和成型行为、减少反复试验以及在生产启动期间支持稳定的质量来优化内部和非结构零件的热成型。