Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIMOVE Safe Velocity?

当将 SIMOVE Safe Velocity 与指定的系统架构一起使用时,可能不再需要额外的安全等级速度编码器。软件定义的安全概念仅依赖于万无一失的 SIMATIC F-PLC 和激光扫描器。来自激光扫描仪的速度信息增强了标准车轮编码器。这使移动机器人能够自主调整其安全区域。

关键优势

启用自适应安全字段

Mobile 机器人自主调整安全区域,以减速、安全停车,然后自行重新启动。

降低成本

在参考配置中,硬件成本最多降低了20%。

受益于最大的灵活性

在参考配置中,驱动所需的安装空间最多减少了10%。

特色功能

了解其他人如何使用 SIMOVE Safe Velocity

在工业工作空间中,一台带有控制装置和BäR徽标的白蓝机器在轮式推车、彩色地板标记和玻璃墙上可见。

BäR Automation,德国 | 试点在创新环境中永久使用

BäR 节省了自动化硬件,尤其是安全编码器和简化了布线。其他结果包括可靠的安全性、不断变化的条件下的稳定性能以及增强的总体运营效率和保护。