Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么选择 SIMOTICS T 扭矩马达?

SIMOTICS T 扭矩电机是高极、永久激励的电机。将它们直接集成到机器的旋转轴中,以实现高扭矩、最佳速度并提高精度和生产率。

传统驱动器通常需要机械传动元件,从而导致空间要求增加、安装复杂和维护成本增加。SIMOTICS T 电机通过直接集成到您的机器结构来解决这个问题,因此您可以:

  • 减少空间并简化维护,降低运营成本并提高机器可用性
  • 以最佳速度精确地实现高扭矩,从而提高机器的生产率和控制力
  • 获得高动态性能和较短的加速时间,为您的应用程序提供流畅、响应迅速的性能
A Siemens SIMOTICS-T torque motor is shown in a factory setting, highlighting its robust design and industrial application.

主要好处

提高机器生产率和可用性

使用 SIMOTICS T 扭矩电机最大限度地提高机器精度、可用性、生产率和效率,以最佳速度提供高扭矩,从而增强输出和可靠性能。

减少维护并优化安装空间

将电机直接集成到您的机器中,以最大限度地减少维护和成本。SIMOTICS T 扭矩电机消除了机械传动元件,减少了接口并优化了安装空间。

增强系统动态和控制质量

通过直接连接电机,提高系统的动态性能和有效的控制质量。凭借较短的加速时间和流畅的运行特性,您将获得精确、响应迅速的机器操作。

特色功能

SIMOTICS T 的优势和应用