为什么 SIMOTICS L?
SIMOTICS L-1FN3 线性电机是紧凑型线性驱动器,专为高性能机床和生产机器而设计。L-1FN3它们的无磨损动力传输符合最高的动态和精度要求,从而提高了轮廓精度。这种模块化系统以紧凑的设计提供巨大的力密度,以实现最大的动态和精度。
特色功能
使用线性电机,每一个动作都完美无缺
高精度线性运动,高性能
线性直接驱动技术在很大程度上避免了弹性、间隙和摩擦以及传动系自然振荡的影响。这导致更高的动态响应和更高的精度。

紧凑的设计中具有巨大的力密度
SIMOTICS L-1FN3 电机是线性驱动器,设计紧凑,功率/力密度高。L-1FN3
所有应用均具有最高的穿行速度
水冷式 SIMOTICS L-1FN3 电机有两种版本可供选择——用于峰值负载运行和连续负载运行。L-1FN3
极其坚固,可抵御外部影响
较大的气隙使电机极其坚固耐用,可抵御外部影响。
无磨损的驱动组件
由于无磨损的动力传输,电机满足了对动态、轮廓精度和精度的最高要求。
应用程序配置文件上的选项范围广泛
模块化原理提供了全面的电机变体,包括各种尺寸的水冷和自然冷却选项,以满足不同的应用需求。
机器生命周期成本低
无磨损的动力传输和低维护设计有助于降低集成这些电机的机器的生命周期成本。