Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择西门子伺服减速电机?

西门子的伺服减速电机用途广泛,适用于各种应用。我们提供行星齿轮箱和标准变速箱。

同轴和斜角行星齿轮减速电机:

  • 变速箱类型 NLC (W):具有极高的刚性,可承受较高的径向和轴向载荷,密封等级为 IP65。
  • 变速箱类型 NRK (W):大输出轴承和低内摩擦力,可提供更高的径向和轴向力。
  • 变速箱类型 NRB (W):最轻的变速箱,具有最高的功率密度和低摩擦轴承。

带标准变速箱的伺服电机:

  • 伺服锥齿轮减速电机: 传动比范围 3.5 至 244.3,扭矩范围 15 至 8160 牛米
  • 伺服平行轴齿轮减速电机: 传动比范围 3.6 至 413,扭矩范围 17 至 5140 牛米
  • 伺服斜齿轮减速电机: 传动比范围 3.4 至 373,扭矩范围 14 至 5200 Nm
  • 伺服蜗轮减速电机: 传动比范围 6.2 至 102.5,扭矩范围 46 至 1480 牛米
SIMOTICS S-1FK2 and S-1FT2 servo planetary geared motors.

主要好处

灵活安装

除了预装的解决方案外,您还可以通过KS适配器将变速箱安装到我们的伺服电机和主电机上。我们配备标准变速箱的电机完善了我们的产品组合。

适应任何应用程序

带行星齿轮箱的伺服电机具有高动态性、紧凑性和高效性,可对电机和负载之间的扭矩速比或质量惯量比进行最佳调整。

最大限度提高效率

带有标准变速箱的伺服电机具有紧凑的直接安装设计,效率高,扭转间隙低,并且由于采用斜齿而产生的运行噪音低。它们还免维护,可终身润滑。

特色功能