all
紧凑型 (CT) 设计
S-1FK7-CT 是一款适用于各种应用的通用电机。其节省空间的设计具有非常高的功率密度和各种轴高为 20 到 100 的电机。有一些交货时间短的类型可供选择。
SIMOTICS S-1FK7 电机是永磁同步电机,有紧凑型、高动态和高惯性版本可供选择。S-1FK7这些电机的特点是卓越的过载能力、耐用性和紧凑性。通过可旋转的连接器和预组装的电缆进行连接,确保了与转换器的灵活、快速和安全的连接。
SIMOTICS S-1FK7 同步电机具有高效率和三重过载能力。S-1FK7由于采用机械隔离的编码器连接,它们具有抗冲击和抗振动的特性。
带有快速释放紧固件和可更换编码器的可旋转连接器使组装和维修变得更加容易。带有电子铭牌的数字 Drive-CLIQ 接口优化了与 SINAMICS S120 的连接。
这些电机可提供绝对编码器、增量编码器或旋转变压器选项,以及不同的齿轮类型和无间隙的固定制动器。冷却方法包括自然冷却和强制通风。
S-1FK7-CT 是一款适用于各种应用的通用电机。其节省空间的设计具有非常高的功率密度和各种轴高为 20 到 100 的电机。有一些交货时间短的类型可供选择。
S-1FK7-HD 是一款坚固耐用的伺服电机,专为具有低负载惯量的高动态应用而打造。由于转子惯量低,它具有快速启动时间和非常高的加速能力。
HI 设计适用于需要卓越的相应交变负载惯性的进给轴应用的机床。它具有温和的控制行为并减少了控制器优化支出。