Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIMOTICS S‑1FK2 和 1FT2?

SIMOTICS S‑1FK2 和 1FT2 伺服电机与 SINAMICS S120 相结合,可为要求苛刻的运动控制提供精度、灵活性和可靠性。SIMOTICS S‑1FK2 采用紧凑的设计和高动态性能,可在空间关键应用中实现快速加速和精确定位。SIMOTICS S‑1FT2 提供更高的惯性和坚固的结构,可在重负荷下平稳运行。两者均具有可旋转接头、预制电缆和无缝的 SINAMICS 集成,可实现快速调试和安全连接。

A Siemens SIMOTICS-S-1FK2 and S-1FT2 motor with a blue and white color scheme.

主要好处

加快机器周期

高动态性能和低惯性可实现快速加速,从而在包装处理和生产中快速精确定位。

延长正常运行时间和可靠性

坚固的铝制外壳,久经考验的连接系统和高防护等级,可抵御潮湿和冷却润滑剂,从而实现可靠运行。

简化集成和调试

预制电缆、可旋转接头和 SINAMICS S120 兼容性可减少布线工作量并缩短设置时间。

特色功能