all
Drive-CLIQ 开放式编码器接口
使用 Drive-CLIQ 的开放式编码器接口为您的应用选择测量系统。使用磁性、电感或激光系统等新方法连接编码器,以节省编程时间并防止错误。
为您的运动控制应用选择西门子的 Motion-Connect 技术和先进的测量系统。这些配件简化了设备和机器工程中的项目规划和调试。
运动控制电机配件可自动无缝集成,可帮助您实现准确的系统性能,缩短设置时间并最大限度地减少运行中断。
Drive-CLIQ 的开放式接口可自动对电机和编码器数据进行编程,从而节省时间并防止错误。经过 UL-CSA 和 VDE 认证的 MOTION-CONNECT 电缆可提供可靠的性能并简化安装。运动控制编码器具有抗振性和磁场可替换性,可提高精度。

使用 Drive-CLIQ 的开放式编码器接口为您的应用选择测量系统。使用磁性、电感或激光系统等新方法连接编码器,以节省编程时间并防止错误。

将我们的 MOTION-CONNECT 电缆用于机床和生产机械。信号和电源线均获得 UL-CSA 和 VDE 认证,专为伺服电机、感应电动机和直接驱动电机而设计。

运动控制编码器检测机器轴的横移距离、旋转角度、速度或位置。将这些直接光电测量系统安装到轴、轴或电机上,以便与控制系统一起使用。