Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIMOTICS M-1PH8 主电机?M-1PH8

SIMOTICS M-1PH8 电机设计用作生产机器和机床的主驱动装置。M-1PH8除了异步和同步版本外,您还可以找到采用同步磁阻技术的电机。SIMOTICS M-1PH8 电机基于灵活的模块化套件系统,因此您可以将它们用于几乎所有的驱动任务。M-1PH8

异步版本(轴高 80 至 355)

  • 额定速度:400—12.000 rpm
  • 最大速度:高达 24.000 rpm
  • 额定输出:2.8—1.340 kW
  • 额定扭矩:13—12.435 Nm

同步版本(轴高 132 至 225)

  • 额定速度:700—3.600 rpm
  • 最大速度:高达 4.500 rpm
  • 额定输出:15—310 kW
  • 额定扭矩:94—1.650 Nm

磁阻版本(轴高 132 和 160)

  • 额定速度:1000—2800 rpm
  • 最大速度:最高 5000 转和 6500 转/分
  • 额定输出:21—121 kW
  • 额定扭矩:200—500 Nm
fc408ea5-b97e-44dd-8503-86f83d07c942 | SIMOTICS-M-1PH8 short cutaway video

主要好处

易于调试和操作

特别协调的功率组件、电子铭牌以及通过 Drive‑CLIQ 系统接口集成电机的能力意味着 SIMOTICS M-1PH8 电机易于调试和操作,没有问题。M-1PH8

处理高性能需求

M-1PH8 电机涵盖了广泛的性能范围。它们具有高平稳运行特性和耐用性,动态性能高,加速时间短,可承受极端的工作循环和较短的上升时间。

保持灵活性和精度

灵活的配置选项和从 2.8 kW 到 1340 kW 的扩展功率范围意味着 M-1PH8 可以满足许多客户的要求。这些电机在速度、扭矩和定位方面也非常精确。

特色功能

异步版本

适用于以精确、平稳运行特性和轴可控性为主要重点的应用。与 SINAMICS G120 转换器一起使用时,您可以扩展速度范围并满足新的应用需求。

同步版本

对于注重高额定扭矩的应用,无与伦比的平稳运行操作。通过多种选择,例如强制通风或水冷,您可以调整它们以适应任何应用。

不情愿的版本

非常适合闲置时间短的主驱动操作,例如挤出机、卷绕机、拉丝机或伺服泵。磁阻版本具有较高的功率密度和效率,可提供强制通风或水冷。

开始吧