Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIMOTICS M-1PH3?M-1PH3

SIMOTICS M-1PH3 主电机是紧凑型鼠笼式异步电动机。M-1PH3将它们用作紧凑型机床中的动态、强大的主驱动系统,尤其适用于铣床和车削机床的主轴。

SIMOTICS M-1PH3 主电机满足了紧凑型机床对精确、强大的运动控制的需求。M-1PH3这些电机提供高精度和宽广的速度范围,因此您的机器可以高效、可靠地运行。使用 SIMOTICS M-1PH3,您可以:M-1PH3

  • 受益于坚固的设计,IP55 防护等级,适用于恶劣的条件
  • 在速度、扭矩和定位方面实现高精度,提高机器的输出质量
  • 可以依靠高达 2 倍的过载能力来实现持续运行并最大限度地减少中断
Asset alt tag	A mechanical engineer sets up a CNC milling machine

主要好处

增强性能

使用 SIMOTICS M-1PH3 电机优化您的紧凑型机床。M-1PH3部署动态、强大的主驱动系统,在较宽的速度范围内实现稳健的性能,实现高效、高效的运营。

实现高精度

在您的应用程序中实现高精度。SIMOTICS M-1PH3 电机提供精确的速度、扭矩和定位,使用适当的编码器系统来获得可靠、稳定的运行结果。M-1PH3

持续运行

SIMOTICS M-1PH3 电机通过强制风扇冷却和 IP55 防护等级提供持续运行,经久耐用。M-1PH3经久耐用的轴承支持皮带传动装置中的高径向力,从而实现持续的可靠性。

特色功能