Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIMOTICS M-1PH1?M-1PH1

SIMOTICS M-1PH1 主电机是主轴电机,专为在运动控制应用中普遍使用而设计。M-1PH1它们易于使用,非常适合入门级紧凑型机床。

使用专为要求苛刻的应用而设计的电机,提供卓越的切割性能。当您需要最大功率时,我们的电机可提供高达2倍的过载能力,同时保持恶劣工业环境必不可少的可靠性。它们专为承受高振动和安静运行而设计,可实现连续的生产率转移。

这些电机背后的精密工程直接转化为卓越的结果:最小的扭矩波动意味着更平稳的操作、更好的加工精度和更高的表面光洁度。

主要好处

简化入门级机器的操作

得益于低复杂性和用户友好性,使 SIMOTICS M-1PH1 电机成为入门级紧凑型机床的理想之选。M-1PH1这种设计减少了设置时间并简化了日常任务。

通过精确的运动控制提高生产力

为您的应用程序实现高生产率和更好的工作性能。减少扭矩波动,提高表面质量和高效加工。

支持在运动控制系统中实现多功能用途

使用 SIMOTICS M-1PH1 电机在具有运动控制的系统和机器中实现通用应用。M-1PH1这种多功能性允许广泛集成,适应不同的运营需求。

特色功能

特征