Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIMOTICS M-1FE?M-1FE

SIMOTICS M-1FE 内置电机是专为现代设备和机械工程中的机床设计的主轴电机。M-1FE这些电机采用坚固的异步或同步设计,为各种应用提供高精度的速度、扭矩和定位。

现代机床需要能够精确、快速地处理极端负载循环的电机。我们的 SIMOTICS M-1FE 电机上升时间短,速度、扭矩和定位精度高。M-1FE即使在最苛刻的条件下,它们也能实现高质量的加工和平稳运行。

主要好处

无需机械元件即可传输动力

机械马达的功率直接传递到主轴,无需任何机械传动元件。这种直接驱动方式意味着更高的精度和精度,更少的机械磨损和维护。

体验快速的加速和制动时间

借助快速加速和制动能力,提高机器响应能力、吞吐量和缩短循环时间,同时提高速度和效率。

利用较大的内部转子孔实现高刚性

利用较大的内部转子孔和较大的轴直径获得刚性。最大限度地减少振动和偏转,实现稳定、精确的加工,这有助于保持稳定的性能并延长设备使用寿命。

特色功能