Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter Testxpress?

Simcenter Testxpress 是一款不折不扣的声音、振动和耐久性分析仪。它将传统分析仪的易用性与先进测量系统的高速性能和测量质量相结合。它是各种振动和声学 ISO 标准的完美解决方案,并带有易于使用的界面。Simcenter Testxpress 整合了 40 年的工程经验,是可扩展测试和工程解决方案的完整产品组合的一部分。

优化从故障排除到认证测试的生产力
Simcenter Testxpress 专为实现不同类型的振动、声学或耐久性相关任务(例如故障排除、验证工作、移动测试或资格和认证测试)的易用性和最佳工作效率而设计。Simcenter Testxpress 可满足所有行业需求——从汽车制造或白色家电到机械部件或商业电子。直观的用户界面支持不同的语言,系统显示所有相关参数。对于 ISO 认证测试,ISO 标准的所有检查和要求都硬编码到软件中,因此您无需担心细节;只需单击几个按钮即可生成 ISO 标准化报告,从而允许没有经验的操作员进行测试。

通过交互式屏幕布局,用户可以拖放数据、添加显示屏并轻松比较测量结果。这提供了较短的学习曲线和最佳的效率。

获得更快的测试和更轻松的诊断
Simcenter Testxpress 专为实现最佳工作效率而设计,提供采集和分析功能的正确组合。该系统显示即时结果,并保存原始时间数据以供备份或进一步后处理。Simcenter Testxpress 让您可以轻松访问高级在线工具,例如过滤、平滑、平均和通道的数学组合。结合特定的 ISO 认证测试解决方案,它为所有日常任务提供了一个完整的平台,使您能够:

  • 并行执行快速傅立叶变换 (FFT)、阶数、倍频程、计数函数和吞吐量,同时在屏幕上显示实时结果
  • 现场验证数据质量 — 诊断测量期间的问题

Secure 是故障排除和认证测试的理想工具
Simcenter Testxpress 具有自动执行特定测量活动的强大功能,从测量设置和专用后处理到在 MS Office 中生成最终报告,使您能够:

  • 自动执行从采集到报告的测量程序
  • 提前准备测量活动,缩短设置和执行时间
  • 使用预定义的 ISO 模板进行认证测试
  • 锁定关键参数以保障数据质量和一致性

仔细看看 Simcenter Testxpress

了解 Simcenter Testxpress 如何帮助您评估产品的噪音、振动和耐久性。

Simcenter Testxpress 功能