提高测试效率并提供更可靠的结果。Simcenter Testlab 软件套件与 Simcenter SCADAS 数据采集硬件系统无缝集成,可以是一项经得起未来考验的投资,也可以是一种更敏捷、更具扩展性和灵活的定时解决方案,可以应对您的性能工程挑战。它涵盖了噪音、振动和耐久性工程师的广泛测试要求。
通过内置工作流程提高工作效率
凭借其基于工作流程的独特界面,Simcenter Testlab 为易用性、工作效率和数据一致性设定了新标准。该软件指导用户完成测试活动的各个步骤,为测量和分析提供最佳设置。不同应用程序之间的无缝数据共享可显著提高效率。采集期间的嵌入式分析可加快测试过程并保证最佳的数据质量。
直接前往噪音和振动问题的来源
Simcenter 测试实验室使用综合分析功能引导用户直接找到问题的根源。它使测试团队能够高效地解决设计问题,并将问题的根本原因直接追溯到源头。它支持简单的假设分析,可以快速评估可能的解决方法,并有效、经济高效和快速地解决问题。
在不断变化的测试世界中发挥潜力
通过测试现有组件和对竞争产品进行基准测试,Simcenter Testlab 被广泛用于将数据提前加载到仿真过程中。它还提供加载信息和反馈以更新虚拟模型。它被系统地用于为过于复杂而无法进行虚拟建模的组件和子组件提供测试派生模型。Simcenter Testlab软件易于集成到Simcenter Amesim软件中,为提高虚拟仿真效率和真实性提供关键支持。Simcenter Testlab 许可选项提供了提高测试用户工作效率所需的灵活性,可选择购买、订阅一年或更长时间,并通过基于价值的许可将软件使用扩展到实际需求。